Crimped Terminal with Insulation Coating, Spring and Spade Shape
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
53240-1
Type | Terminale a crimpare con isolamento | Shape | Forcella a molla | Series | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Conforming wire size(AWG) | 22–16 | Insulation material | Vinile | Insulation coating (color) | Rosso |
Misura filo conforme(mm2) | 0,30 – 1,42 | Diametro esterno rivestimento isolamento(mm) | 3.56 |
Si trova sulla pagina di Terminale a crimpare a forcella, il codice articolo è il seguente: 53240-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 53240-1.
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.