• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore Hybrid Mini-Drawer

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2-173983-5
2-173985-8
3-173983-3
292182-8
292185-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Numero di poli Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Tipo Misura filo applicabile
(AWG)
Misura filo applicabile
(mm2)
Colore Materiale/finitura contatto Materiale alloggiamento Diametro esterno rivestimento isolamento
(mm)
Tipi di montaggio

2.23 €

Disponibile 6 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)5Saldatura a pressioneAngoloSpina28-260.08-0.15GialloPre-stagnatura, bronzo fosforosoPBT rinforzato con fibra di vetro, UL94V-00.85-1.05Per montaggio orizzontale

2.97 €

Disponibile 6 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)8Saldatura a pressioneDrittoSpina28-260.08-0.15BluPre-stagnatura, bronzo fosforosoPBT rinforzato con fibra di vetro, UL94V-00.85-1.05A montaggio diretto

3.47 €

Disponibile 6 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)13Saldatura a pressioneAngoloSpina28-260.08-0.15GialloPre-stagnatura, bronzo fosforosoPBT rinforzato con fibra di vetro, UL94V-00.85-1.05Per montaggio orizzontale

19.31 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)12CrimpaturaDrittoSpina--NeroLega di rame/placcatura in oro, stagnaturaTermoplastica, UL94V-0--

16.64 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)12CrimpaturaDrittoPresa assemblata--NeroLega di rame/placcatura in oro, stagnaturatermoplastica--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Katakana Hybrid Mini-Drawer Applicazione Per PCB
Corrente nominale(A) 15 Tensione nominale(V) 250 Linea centrale (passo)(mm) 2.0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico