• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Alloggiamento connettore spina Power Double-Lock (per installazione filo)

Alloggiamento connettore spina Power Double-Lock (per installazione filo)
  • Sconto volumi elevati

Can be used directly by inserting a wire crimped snap-in type contact into the housing. In addition, equipping the connector with a double lock plate reliably prevents partial mounting.

[Features]
A connector with a compact design for use in power supply circuits. Optimally suited for wiring in refrigerators, air conditioners, washing machines, copying machines, and vending machines, etc.
· This connector can be used directly by inserting a wire crimped snap-in type contact into the housing.
· In addition, equipping the connector with a double locking plate reliably prevents partial mounting.
· Available in four types: connector housing contact center interval spacing 3.96 mm, 6.5 mm, 7.92 mm, and 13.0 mm.
· The double locking plates are mounted unidirectionally to each column. Therefore, more than three levels of multipoles can be supported.
· The lock for the plug-to-cap and plug-to-board mounting header features a semi-inner-lock system. Therefore, there is no risk of it being released due to external pressure.
· A lineup of both wire-to-wire and wire-to-board connections are available for the same Series.
· The circuit board header mount supports resin coatings. Therefore, it will not hinder the plug coupling locking function.
· Designed to comply with all safety standards.
· The contacts have no lance. The housing lance method prevents tangling between contacts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
177900-4
177901-4
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Numero di poli Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Nota

1.69 €

Disponibile 6 giorni Katakana4-30–105A 2 linee e a 4 poli

2.07 €

Disponibile 6 giorni Katakana6-30–105-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Katakana Power Double Lock Pin/contatto applicabile Maschio (spina)
Applicazione Collegamento cavo Tensione nominale(V) 300 Tipo Alloggiamento
Linea centrale (passo)(mm) 3.96 Colore Giallo Materiale alloggiamento Nylon 6/6, UL94V-0

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico