Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Contatto per connettore Power Double Lock

Contatto per connettore Power Double Lock
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Taiko Electronics (TE).
This is a contact for the power double lock connector.
▪ 100 per pack.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
177914-2
177916-1
179593-2
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Applicable pin/contact Corrente nominale
(A)
Misura filo applicabile
(AWG)
Misura filo applicabile
(mm2)
Diametro esterno rivestimento filo
(mm)

0.97 €

Disponibile 7 giorni [Altro] Femmina (presa)526-220.14-0.341.30-2.00

1.02 €

Disponibile 7 giorni [Altro] Maschio (spina)526-220.14-0.341.30-2.00

1.40 €

Disponibile 7 giorni [Altro] Femmina (presa)1020-160.51-1.382.00-3.10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 1 Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) N/A Materiale/trattamenti superficie Lega di rame/stagnatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico