• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Terminale Faston serie 187【100 Pezzi per confezione】

Terminale Faston serie 187
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 170038-4

Marca: TE CONNECTIVITY

Prezzo: 14.29

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

170038-4

Codice componente
170038-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

14.29 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Connettore a inserimento Shape Altro Series 187
Outer Diameter(mm) 5.6 Overall Length(mm) 15.2 Conforming wire size(AWG) 20 - 16
Misura filo conforme(mm2) 0,5 – 1,42 Diametro esterno rivestimento isolamento(mm) 2,29 – 3,3

Si trova sulla pagina di Terminale Faston serie 187, il codice articolo è il seguente: 170038-4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 170038-4.

Supporto tecnico