Terminale Faston femmina serie 250【100 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Terminale Faston femmina serie 250
The Faston Terminal 250 Series terminal.

[Features]
· A connector that can be freely inserted and removed and consists of a receptacle and a tab that fits therein.
· Used broadly for household electric appliances and in the automobile industry sector thanks to its workability, accurate and uniform crimp connection reliability, and low cost, etc.
· The Faston terminal is crimped to the wire and features a nylon Anpip insulation pod for storage.
· The Faston product line includes the Fastin-Faston connector (contained in the housing) used as a multi-pole connector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

41729

Codice componente
41729
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

27.70 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Connettore a inserimento Shape Altro Series 250
Conforming wire size(AWG) 18 – 14 Misura filo conforme(mm2) 0,8-2.0 Diametro esterno rivestimento isolamento(mm) 3,05 – 4,32

Si trova sulla pagina di Terminale Faston femmina serie 250, il codice articolo è il seguente: 41729.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 41729.

Supporto tecnico