Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
170084-2
Type | Connettore a inserimento | Shape | Altro | Series | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Conforming wire size(AWG) | 18 – 14 | Misura filo conforme(mm2) | 0,75 – 2,27 | Diametro esterno rivestimento isolamento(mm) | 3,05 – 3,68 |
Si trova sulla pagina di Contatto per terminale Faston serie 250, il codice articolo è il seguente: 170084-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 170084-2.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali