Connettore Positive Lock (Mark II) commerciale

Connettore Positive Lock (Mark II) commerciale
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Taiko Electronics (TE).
• This is a positive-lock series of connectors.
▪ 100 per pack.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

179720-1

Codice componente
179720-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

0.64 €

8 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Katakana Katakana Positive Lock
Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Numero di poli 2 Applicazione Collegamento cavo
Tipo Alloggiamento Linea centrale (passo)(mm) 10.0 Colore Colore naturale
Materiale alloggiamento Nylon 6/6, UL94V-0

Si trova sulla pagina di Connettore Positive Lock (Mark II) commerciale, il codice articolo è il seguente: 179720-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 179720-1.

Supporto tecnico