• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Contatto per connettore Positive Lock (Mark II)

Contatto per connettore Positive Lock (Mark II)
  • Sconto volumi elevati

Contact for use with Positive Lock Connectors. 100 pcs. per pkg.

[Features]
· The manufacturer’s original design, added to tab and receptacle connections, has enhanced the product, providing a connector with low mating force and low removal force requirements.
· Protects mating tabs and other parts from damage. Also helps prevent work-related accidents, and in addition the cost of device production can be substantially reduced due to the faster speed of work processes.
· Due to the lock mechanism that involves the housing and receptacle terminal, even if incorrect coupling with the tab results in pulling of a wire, it will not be pulled out easily.
· A new tab and receptacle connection system that provides speedy connection and disconnection and a secure lock function.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
170324-1
170326-1
170328-1
175179-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Applicable pin/contact Corrente nominale
(A)
Misura filo applicabile
(AWG)
Misura filo applicabile
(mm2)
Diametro esterno rivestimento filo
(mm)
Nota

1.21 €

Disponibile 6 giorni [Other] Femmina (presa)524-200.22-0.531.5-2.7La corrente ammessa è per fili con misura AWG20

0.19 €

Disponibile 3 giorni [Other] Femmina (presa)1518-140.70-2.082.1-3.6La corrente ammessa è per fili con misura AWG14

0.25 €

Disponibile 3 giorni [Other] Femmina (presa)1518-140.76-2.092.2-3.4La corrente ammessa è per fili con misura AWG14

1.09 €

Disponibile 6 giorni [Other] Maschio (spina)1220-160.51-1.381.9-3.4La corrente ammessa è per fili con misura AWG16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli 1 Application Collegamento cavo Wire connection method Crimpatura
Connection direction Dritto Protection function (environmentally resistant) NA Materiale/trattamenti superficie Ottone/stagnatura

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico