• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore per contatti di interblocco multiplo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

170286-1

Codice componente
170286-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Nota

0.77 €

3 giorni La corrente ammessa è per fili da 2mm2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable pin/contact Femmina (presa) Numero di poli 1 Application Collegamento cavo
Corrente nominale(A) 25 Wire connection method Crimpatura Connection direction Dritto
Protection function (environmentally resistant) NA Misura filo applicabile(AWG) 20-14 Misura filo applicabile(mm2) 0.5-2.27
Diametro esterno rivestimento filo(mm) 2.1-3.4 Materiale/trattamenti superficie Ottone/stagnatura

Si trova sulla pagina di Connettore per contatti di interblocco multiplo, il codice articolo è il seguente: 170286-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 170286-1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico