• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore Mini CT

Connettore Mini CT
  • Sconto volumi elevati

[Features]
• This is a Tyco Electronics (TE) mini CT series AC/DC 50 connector with a 1.50-mm pitch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1-292206-7
1-292215-2
1-292215-5
1-292215-7
1-292215-8
1-292230-5
1-353293-1
1-353293-3
1-353293-4
1-353293-5
1-353293-8
1-353293-9
1-353908-2
1-353908-6
1-353908-8
1-353908-9
2-292206-0
2-353293-0
2-353294-4
2-353294-8
2-353908-0
3-353294-0
3-353294-4
3-353294-6
292206-3
292215-5
292215-6
292215-9
353293-3
353293-6
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Numero di poli Applicazione Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Tipo Linea centrale (passo)
(mm)
Misura filo applicabile
(AWG)
Misura filo applicabile
(mm2)
Colore Materiale/finitura contatto Materiale alloggiamento Diametro esterno rivestimento isolamento
(mm)
Tipi di montaggio Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Riferimento applicabile Nota

2.24 €

Disponibile 6 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)17Per PCB-50-AngoloConnettore1.5--GrigioTipo quadrato prestagnato da 0.5mm, filo in ottoneNylon rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0-Per montaggio orizzontale-30–105--

2.25 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)12Montaggio a pannello-50-DrittoConnettore1.5--BiancoTipo quadrato prestagnato da 0.5mm, filo in ottoneNylon 6/6, UL94V-0---30–105--

2.73 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)15Montaggio a pannello-50-DrittoConnettore1.5--BiancoTipo quadrato prestagnato da 0.5mm, filo in ottoneNylon 6/6, UL94V-0---30–105--

4.03 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)17Montaggio a pannello-50-DrittoConnettore1.5--BiancoTipo quadrato prestagnato da 0.5mm, filo in ottoneNylon 6/6, UL94V-0---30–105--

4.07 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)18Montaggio a pannello-50-DrittoConnettore1.5--BiancoTipo quadrato prestagnato da 0.5mm, filo in ottoneNylon 6/6, UL94V-0---30–105--

3.56 €

Disponibile 6 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)15Per PCB-50-AngoloConnettore1.5--Beige (colore naturale)Tipo quadrato prestagnato da 0.5mm, filo in ottoneNylon ad alta resistenza termica, rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0-A montaggio diretto-30–105--

1.78 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)11Collegamento cavo250Saldatura a pressioneDrittoRecipiente1.528-260.08-0.14GrigioPre-stagnatura, bronzo fosforosoNylon rinforzato con fibra di vetro, UL94V-00.8-0.95--30–105--

1.57 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)13Collegamento cavo250Saldatura a pressioneDrittoRecipiente1.528-260.08-0.14GrigioPre-stagnatura, bronzo fosforosoNylon rinforzato con fibra di vetro, UL94V-00.8-0.95--30–105--

1.56 €

Disponibile 6 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)14Collegamento cavo250Saldatura a pressioneDrittoRecipiente1.528-260.08-0.14GrigioPre-stagnatura, bronzo fosforosoNylon rinforzato con fibra di vetro, UL94V-00.8-0.95--30–105--

1.07 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)15Collegamento cavo250Saldatura a pressioneDrittoRecipiente1.528-260.08-0.14GrigioPre-stagnatura, bronzo fosforosoNylon rinforzato con fibra di vetro, UL94V-00.8-0.95--30–105--

1.76 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)18Collegamento cavo250Saldatura a pressioneDrittoRecipiente1.528-260.08-0.14GrigioPre-stagnatura, bronzo fosforosoNylon rinforzato con fibra di vetro, UL94V-00.8-0.95--30–105--

2.49 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)19Collegamento cavo250Saldatura a pressioneDrittoRecipiente1.528-260.08-0.14GrigioPre-stagnatura, bronzo fosforosoNylon rinforzato con fibra di vetro, UL94V-00.8-0.95--30–105--

1.31 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)12Collegamento cavo-50CrimpaturaDrittoAlloggiamento presa1.5--Bianco-Nylon 6/6, UL94V-0---30–105--

2.77 €

Disponibile 6 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)16Collegamento cavo-50CrimpaturaDrittoAlloggiamento presa1.5--Bianco-Nylon 6/6, UL94V-0---30–105--

3.12 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)18Collegamento cavo-50CrimpaturaDrittoAlloggiamento presa1.5--Bianco-Nylon 6/6, UL94V-0---30–105--

2.32 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)19Collegamento cavo-50CrimpaturaDrittoAlloggiamento presa1.5--Bianco-Nylon 6/6, UL94V-0---30–105--

4.05 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)20Per PCB-50-AngoloConnettore1.5--GrigioTipo quadrato prestagnato da 0.5mm, filo in ottoneNylon rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0-Per montaggio orizzontale-30–105--

1.63 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)20Collegamento cavo250Saldatura a pressioneDrittoRecipiente1.528-260.08-0.14GrigioPre-stagnatura, bronzo fosforosoNylon rinforzato con fibra di vetro, UL94V-00.8-0.95--30–105--

2.24 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)24-----Supporto---Bianco-Nylon 6/6, UL94V-0---30–105□-353293-□, □-353908-□Uso di 2 connettori presa per 1 supporto

2.07 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)28-----Supporto---Bianco-Nylon 6/6, UL94V-0---30–105□-353293-□, □-353908-□Uso di 2 connettori presa per 1 supporto

3.42 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)20Collegamento cavo-50CrimpaturaDrittoAlloggiamento presa1.5--Bianco-Nylon 6/6, UL94V-0---30–105--

1.60 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)30-----Supporto---Bianco-Nylon 6/6, UL94V-0---30–105□-353293-□, □-353908-□Uso di 2 connettori presa per 1 supporto

2.79 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)34-----Supporto---Bianco-Nylon 6/6, UL94V-0---30–105□-353293-□, □-353908-□Uso di 2 connettori presa per 1 supporto

2.07 €

Disponibile 6 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)36-----Supporto---Bianco-Nylon 6/6, UL94V-0---30–105□-353293-□, □-353908-□Uso di 2 connettori presa per 1 supporto

1.38 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)3Per PCB-50-AngoloConnettore1.5--GrigioTipo quadrato prestagnato da 0.5mm, filo in ottoneNylon rinforzato con fibra di vetro, UL94V-0-Per montaggio orizzontale-30–105--

2.12 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)5Montaggio a pannello-50-DrittoConnettore1.5--BiancoTipo quadrato prestagnato da 0.5mm, filo in ottoneNylon 6/6, UL94V-0---30–105--

1.86 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)6Montaggio a pannello-50-DrittoConnettore1.5--BiancoTipo quadrato prestagnato da 0.5mm, filo in ottoneNylon 6/6, UL94V-0---30–105--

2.58 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Maschio (spina)9Montaggio a pannello-50-DrittoConnettore1.5--BiancoTipo quadrato prestagnato da 0.5mm, filo in ottoneNylon 6/6, UL94V-0---30–105--

0.47 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)3Collegamento cavo250Saldatura a pressioneDrittoRecipiente1.528-260.08-0.14GrigioPre-stagnatura, bronzo fosforosoNylon rinforzato con fibra di vetro, UL94V-00.8-0.95--30–105--

0.66 €

Disponibile 3 giorni Katakana[Altro] Femmina (presa)6Collegamento cavo250Saldatura a pressioneDrittoRecipiente1.528-260.08-0.14GrigioPre-stagnatura, bronzo fosforosoNylon rinforzato con fibra di vetro, UL94V-00.8-0.95--30–105--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Katakana Mini-CT

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico