Connettore di alimentazione universale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

176279-1

Codice componente
176279-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.08 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore Katakana Katakana Universal Power
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Numero di poli 15 Applicazione Collegamento cavo
Tensione nominale(V) 300 Metodo di collegamento filo Crimpatura Tipo Alloggiamento
Linea centrale (passo)(mm) 3.96 Colore Colore naturale Materiale alloggiamento Nylon 6/6 (UL94V-0)
Gamma di temperature di esercizio(°C) -30–105

Supporto tecnico