Codice articolo del costruttore: 175153-2
Marca: TE CONNECTIVITY
Prezzo: 1.16 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
175153-2
Applicable pin/contact | Maschio (spina) | Numero di poli | 1 | Application | Collegamento cavo |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Crimpatura | Connection direction | Dritto | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Misura filo applicabile(AWG) | 26-22 | Misura filo applicabile(mm2) | 0.12-0.35 | Diametro esterno rivestimento filo(mm) | 0.9-2.0 |
Materiale/trattamenti superficie | Ottone/stagnatura |
Si trova sulla pagina di Contatto per connettore di alimentazione universale, il codice articolo è il seguente: 175153-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 175153-2.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali