• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore reticolare

Connettore reticolare
  • Sconto volumi elevati

This connector has been developed for primary power source (conforms to IEC-950). 12 poles and 28 poles are available.

[Features]
・This product has been developed as an I/O connector for copy machines and other OA equipment. 12 poles and 28 poles are available.
・The contacts are protected by the square-shaped housing, so it is designed to resist twisting.
・The contacts are made of highly conductive material, so high current can be used even though the size is small.
・Can also be used for very small currents (signal line). One type of contact is suitable for very low to high current.
・This contact has excellent past results. It is resistant to whisker formation and fretting corrosion.
・The housing lance method means there is no danger of contacts getting tangled or coming off the housing.
・Cable clamp ensures secure fixing of the cable.
・One-touch locking for reliable locking is highly regarded.
・Designed to prevent contacts colliding with each other.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

176760-1

Codice componente
176760-1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Gamma di temperature di esercizio
(°C)

10.28 €

Disponibile 6 giorni Katakana-20–105

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Katakana Lattice Pin/contatto applicabile Femmina (presa)
Numero di poli 12 Applicazione Montaggio a pannello Tensione nominale(V) 250
Direzione collegamento Dritto Tipo Alloggiamento Linea centrale (passo)(mm) 3.96
Colore Grigio Materiale alloggiamento PBT, UL94V-0

Si trova sulla pagina di Connettore reticolare, il codice articolo è il seguente: 176760-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 176760-1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico