Codice articolo del costruttore: 1-66101-9
Marca: TE CONNECTIVITY
Prezzo: 1.13 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1-66101-9
Connector series initials | A/B/C | A· B· C | CPC | Applicable pin/contact | Femmina |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Crimpatura | Gamma filo applicabile(AWG) | 18 – 16 | Gamma filo applicabile(mm2) | 0.8–1.4 |
Placcatura contatto | Nessuna nota speciale | Caratteristiche | Stampaggio di precisione/misura 16 | Tipo di guarnizione | Tipo singolo |
Diametro esterno rivestimento isolamento(mm) | 2,03 - 2,54 | Materiale | Ottone | Finitura | Senza piombo |
Numero modello utensile a mano | 91505-1 / 91523-1 / 58495-1 | Note speciali | Il diametro di crimpatura massimo del rivestimento isolante compreso il cilindro è 3.18mm o inferiore. |
Si trova sulla pagina di Contatti per segnali, il codice articolo è il seguente: 1-66101-9.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1-66101-9.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali