Unità di ingresso CA G32A-B

Unità di ingresso CA G32A-B
[Features]
· AC input unit that makes AC control possible.
· Up to 2 G3PA (-VD type) units can be connected.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G32A-B AC100/120
G32A-B AC200/240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di ingresso nominale
(V)

40.02 €

1 6 giorni AC100/120

40.02 €

1 6 giorni AC200/240

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Profilo terminale Fissaggio a vite Standard di sicurezza CE
Dimensione altezza(mm) 100 Larghezza(mm) 20 Dimensione profondità(mm) 100
Modulo I/O Modulo di ingresso Carico in uscita applicabile(A)/(V) 12VCC ± 15%/15mA

Supporto tecnico