• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Connettore DIN (collegamento con cavo) - XC6

Connettore DIN (collegamento con cavo) - XC6
  • Sconto volumi elevati

[Features]
・ A connector for cable connection that broadens the applications for DIN connectors.
・ There are 2 types of connector available for connecting flat cables and discrete wires, which can then be selected according to the application.
・ By using flat cable connectors (XC6D and XC6H types), VME bus configurations (daisy chain) and backplane configurations are possible.
・ The connector for discrete wire connections (XC6V type) uses pressure welded contacts and partitioned contact blocks, significantly reducing the work load associated with harnessing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XC6D-6421
XC6H-9621
XC6M-96
XC6T-644
XC6V-6421
XC6V-9621
XC6W-3222
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Iniziali serie connettore Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Metodo di collegamento filo Direzione collegamento Tipo Voltaggio supportabile
(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore)
Placcatura parte di contatto Placcatura parte terminale

20.05 €

Disponibile 4 giorni D· E· FFemmina (presa)641AC250-AngoloAttaccoAC500VPlaccatura in oro con base in nichelSottostrato in nichel, stagnatura

22.01 €

10 giorni D· E· FFemmina (presa)960.65AC100-AngoloAttaccoAC300VPlaccatura in oro con base in nichelSottostrato in nichel, stagnatura

4.11 €

4 giorni D· E· F------Alloggiamento corpo principale---

3.66 €

4 giorni D· E· F------Serracavo---

22.11 €

Disponibile 4 giorni D· E· F-643AC300Saldatura a pressione-Tipo combinatoAC650VPlaccatura in oro con base in nichelSottostrato in nichel, stagnatura

25.38 €

Disponibile 4 giorni D· E· F-963AC300Saldatura a pressione-Tipo combinatoAC650VPlaccatura in oro con base in nichelSottostrato in nichel, stagnatura

9.18 €

Disponibile 4 giorni D· E· F-32----Contatto di linea---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato D· E· F DIN/miniDIN Applicazione Collegamento cavo
Funzione di protezione (resistenza ambientale) NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico