Connettore DIN (aderente, pin a W), XC5 (aderente)

Connettore DIN (aderente, pin a W), XC5 (aderente)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· International standard DIN solder-less connecting connector (popular name: press-fit) Series.
· Compliant with DIN standards, these connectors make working with backplane systems easy.
· A shape that ensures minimal hole-damage.
· A highly reliable connection is possible thanks to the unique W-shape, which helps counter issues of twisting and sagging.
· A shape that minimizes damage to PCB through holes.
· The Omron type XC6 series can be used as a connector for backplane connections.
· The socket utilizes a highly reliable dual contact (2-point contact) system.
· A dedicated press-fitted jig is equipped as standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XC5D-962P-1131
XC5D-962P-1140
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.71 €

1 Disponibile 6 giorni

34.13 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Numero di conduttori 96 Applicazione Per PCB
Corrente nominale(A) 2 Tensione nominale(V) AC300 Direzione collegamento Dritto
Metodo di fissaggio su PCB Inserimento su foro PCB Voltaggio supportabile(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) AC1000V Placcatura parte di contatto Placcatura in oro con base in nichel
Placcatura parte terminale Placcatura in oro con base in nichel

Supporto tecnico