Connettore DIN (contatto doppio) - XC5 (DIN)

Connettore DIN (contatto doppio) - XC5 (DIN)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・ An expanded DIN style connector series, designed with DIN in mind.
・ Fits with DIN standard connectors.
・ As it is a circuit board mounted type, it is ideal for automatic solder mounting.
・ DIN style 1 uses the same method of attachment as DIN.
・ DIN style 2 broadens the mounting dimensions further, allowing mounting with excess room.
・UL standard (File No.E103202) and CSA standard (File No. LR62678) certified products are used as standard.
(Except XC5).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XC5A-0182-1
XC5A-2082-1
XC5A-3282-1
XC5A-4482-1
XC5A-5082-1
XC5B-1631-3
XC5B-2031-0
XC5B-3231-0
XC5B-5031-0
XC5B-6431-0
XC5C-9682-1
XC5D-6431-0
XC5D-9631-0
XC5E-2081-2
XC5E-3081-2
XC5E-3281-2
XC5F-2032-2
XC5F-3032-2
XC5F-4432-2
XC5K-1631-3A
XC5K-2031-2A
XC5K-2031-3A
XC5K-3231-2A
XC5K-3231-3A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Pin/contatto applicabile Numero di conduttori Direzione collegamento Nota

11.14 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)100Angolo-

3.14 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)20Angolo-

4.20 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)32AngoloSpina array a 2 linee DIN tipo 1

5.14 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)44Angolo-

5.56 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)50Angolo-

3.67 €

2 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)16Dritto-

3.89 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)20Dritto-

5.01 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)32Dritto-

6.75 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)50Dritto-

8.31 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)64DrittoProdotto compatibile con presa array a due linee DIN

8.89 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)96Angolo-

8.11 €

1 6 giorni Femmina (presa)64DrittoProdotto compatibile con presa DIN array a tre linee, 64 poli (cavo)

9.93 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)96Dritto-

2.94 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)20Dritto-

3.72 €

2 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)30Dritto-

3.91 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)32Dritto-

4.09 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)20Angolo-

5.21 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)30Angolo-

6.61 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)44Angolo-

4.50 €

1 6 giorni Maschio (spina)16Dritto-

4.72 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)20Dritto-

4.90 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)20Dritto-

5.45 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)32Dritto-

5.56 €

1 Disponibile 6 giorni Maschio (spina)32Dritto-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Scheda-scheda Corrente nominale(A) 2 Tensione nominale(V) AC300
Metodo di fissaggio su PCB Inserimento su foro PCB Voltaggio supportabile(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) AC1000V Placcatura parte di contatto Placcatura in oro con base in nichel
Placcatura parte terminale Placcatura in nichel e stagno

Supporto tecnico