Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • A causa di un errore di sistema temporaneo, le informazioni di tracciamento visualizzate nel sistema ordini online sono attualmente errate.Può utilizzare il numero di tracciamento visualizzato come segue. Per le spedizioni in Germania, utilizzi il link GLS. Per le spedizioni in tutti gli altri paesi europei, utilizzi il link TNT / FedEX. Ci scusiamo per l'inconveniente.
  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Connettore D-Sub, SMT - XM3

Connettore D-Sub, SMT - XM3
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· A 9-pin, 25-pin D-sub connector, suitable for surface mounting.
· A surface-mounting connector that can be mounted to the underside of circuit boards.
· The connector can be accurately mounted on to circuit board using the circuit board positioning boss.
· Works with reflow soldering.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XM3K-0912-02
XM3K-0912-03
XM3K-2512-13
XM3L-0912-02
XM3L-0912-12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Vite di montaggio Accessori per utensile di fissaggio

12.17 €

Disponibile 5 giorni V/W/XMaschio (spina)9M3NA

7.96 €

5 giorni V/W/XMaschio (spina)9#4-40UNCNA

10.46 €

5 giorni V/W/XMaschio (spina)25#4-40UNCDisponibile

7.96 €

5 giorni V/W/XFemmina (presa)9M3NA

12.17 €

Disponibile 5 giorni V/W/XFemmina (presa)9M3Disponibile

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Application Per PCB Corrente nominale (max)(A) 3
Tensione nominale(V) AC300 Connection direction Angolo Caratteristiche Supporto saldatura reflow
Metodo di fissaggio su PCB Montaggio superficiale Placcatura contatto Placcatura in oro Placcatura terminale Stagnatura
Tipo Connettore D-Sub

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico