Smart slave DRT2
[Features]
· Equipped with industry standard e-CON connectors and easily connects to cable pull-out type sensors without special tools.
· Equipped with functions common to smart slaves in order enable provide effective assistance for the monitoring of equipment operating conditions, as well as effective maintenance.
· A digital input terminal compatible with industry standard e-CON connectors.
· Construction can be performed easily without special tools.
· Reduces wiring man-hours.
· Equipped with a load short circuit detection function.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | RoHS | Terminale di collegamento | Metodo di montaggio | Standard rappresentativo | Numero di ingressi (Punto) | Numero di uscite (Punto) | Elaborazione su terminale comune I/O interno (polarità, tipi di ingresso/uscita ecc.) | Uscita di controllo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168.64 € | 5 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | 8 | - | Compatibile NPN | - | ||
168.64 € | 7 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | 8 | - | Compatibile PNP | - | ||
188.83 € | Disponibile | 5 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | 16 | - | Compatibile NPN | - | |
188.83 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | 16 | - | Compatibile PNP | - | |
225.78 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | Connettore | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | 16 | - | Compatibile NPN | - | |
244.91 € | Disponibile | 7 giorni | - | Connettore | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | 16 | - | Compatibile PNP | - | |
219.67 € | 7 giorni | - | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | 16 | - | Compatibile NPN | - | ||
219.67 € | Disponibile | 7 giorni | - | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | 16 | - | Compatibile PNP | - | |
188.83 € | Disponibile | 5 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | 8 | 8 | Compatibile NPN | - | |
244.91 € | Disponibile | 7 giorni | - | Connettore | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE | 8 | 8 | Compatibile NPN | - | |
219.67 € | Disponibile | 7 giorni | - | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | 8 | 8 | Compatibile NPN | - | |
219.67 € | Disponibile | 7 giorni | - | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | 8 | 8 | Compatibile PNP | - | |
168.64 € | 5 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | - | 8 | Compatibile NPN | - | ||
188.83 € | Disponibile | 5 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | - | 16 | Compatibile NPN | - | |
202.53 € | 5 giorni | - | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | - | 16 | Compatibile PNP | - | ||
219.67 € | Disponibile | 5 giorni | - | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | - | 16 | Compatibile NPN | - | |
219.67 € | Disponibile | 7 giorni | - | Morsettiera | Combinazione montaggio a vite/montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | - | 16 | Compatibile PNP | - | |
263.18 € | Disponibile | 5 giorni | 10 | Morsettiera | Montaggio su guida DIN | CE / UL / CUL / CSA | - | 16 | - | Uscita relè |
Loading...
Tipo | Stazione slave | Tipo di controllo per reti diverse | DeviceNet | Funzione aggiuntiva | Ingresso/uscita |
---|
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.