Relè a stato solido I / O G3R-I / O

Relè a stato solido I / O G3R-I / O
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Relè statico SSR compatto di interfaccia I/O con elevata rigidità dielettrica
Sono disponibili modelli ad alta frequenza di commutazione con caratteristiche di ingresso ottimali per un abbinamento con una vasta gamma di sensori, nonché modelli adatti al montaggio su moduli di uscita e ingresso utilizzabili al posto di G2RS. Utilizzano un innesto conforme alla norma VDE 0884 e garantisce rigidità dielettrica I/O di 4.000 V.
• Corrente di uscita da 1,5 e 2 A
• Tensioni di uscita 5…200 Vc.c./100…240 Vc.a.
• Compatibile con relè elettromeccanici G2RS
• Montaggio su guida DIN mediante zoccolo
• Spia LED di funzionamento

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
G3R-202PN-2 24VDC
G3R-IAZR1SN-UTU 100-240VAC
G3R-IDZR1SN-1-UTU 12-24VDC
G3R-IDZR1SN-UTU 12-24VDC
G3R-OA202SLN-UTU 5-24VDC
G3R-OA202SZN-UTU 5-24VDC
G3R-OD201SN-UTU 5-24VDC
G3R-ODX02SN-UTU 5-24VDC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Standard di sicurezza Dimensione altezza
(mm)
Funzione zero crossing Tensione di ingresso nominale
(V)
Tipo di tensione per l'azionamento Adatto per installazione in serie Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1
(A)
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-3
(A)
Tensione d'esercizio
(V)

46.12 €

20 3 giorni UL / CSA29-DC 19,2–28,8DCfalso2019,2 - 28,8

56.42 €

20 3 giorni CE / UL / TUV / CSA28-AC 100–240DCvero0,10,14 - 32

55.48 €

1 3 giorni CE / UL / TUV / CSA28-DC 12–24DCfalso0,1-4 - 32

45.72 €

20 3 giorni CE / UL / TUV / CSA28-DC 4–6DCvero0,10,14 - 32

47.62 €

20 3 giorni CE / UL / TUV / CSA28NADC5 to 24ACvero224 - 32

52.27 €

20 3 giorni CE / UL / TUV / CSA28DisponibileDC5 to 24ACvero224 - 32

48.68 €

10 3 giorni CE / UL / TUV / CSA28-DC5 to 24DCvero1,51,540 - 200

48.68 €

20 3 giorni CE / UL / TUV / CSA28-DC5 to 24DCvero224 - 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Profilo terminale Presa/spina Larghezza(mm) 29
Dimensione profondità(mm) 13 Numero di fasi 1

Supporto tecnico