Terminale I / O P7TF-IS16 / OS16 / OS08

Terminale I / O P7TF-IS16 / OS16 / OS08
[Features]
· Sockets that can flexibly tighten system.
· I/O relay, I/O solid state relay, expansion module optionally equipped.
· Input and output-use, W182 (W102: 8-point use) × D85 × H88 mm and compact.
· With surge absorbing circuit.
· Display LED standard equipped.
· DIN rail mounted.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

P7TF-OS08 DC24

Codice componente
P7TF-OS08 DC24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

105.76 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Classificazione Per uscita NPN Corrente di carico (A) 10 Tensione nominale bobina(V) DC24
Struttura di fissaggio Montaggio su guida DIN Dimensione altezza(mm) 68 Dimensione larghezza(mm) 102
Dimensione profondità(mm) 85

Si trova sulla pagina di Terminale I / O P7TF-IS16 / OS16 / OS08, il codice articolo è il seguente: P7TF-OS08 DC24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto P7TF-OS08 DC24.

Supporto tecnico