Zoccoli per circuiti integrati retrattili - XR3G

Zoccoli per circuiti integrati retrattili - XR3G
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・ IC sockets suitable for shrink ICs.
・ Dedicated IC sockets for shrink ICs with 1.778 mm of contact pitch.
· With round pin type four point contacts, retention is good as is vibration and shock resistance.
· Has excellent resistance to rises in flux.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XR3G-2811
XR3G-6401
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

7.66 €

1 6 giorni 28

22.78 €

1 Disponibile 6 giorni 64

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pin/contatto applicabile Femmina (presa) Applicazione Per PCB Corrente nominale(A) 1
Tensione nominale(V) AC150 Metodo di fissaggio su PCB Inserimento su foro PCB Voltaggio supportabile(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) AC500V
Placcatura parte di contatto Placcatura in oro con base in nichel Placcatura parte terminale Placcatura in oro con base in nichel

Supporto tecnico