Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Relè MOSFET G3VM-61H1

Relè MOSFET G3VM-61H1

[Features]
· A MOSFET relay. Suitable for use with micro-signal and analog signal switching.
· The 60V load voltage series now includes a SOP6 pin type.
· Continuous load current: 400mA.
· The withstand voltage between the input and output is 1500Vrms.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

G3VM-61H1

Codice componente
G3VM-61H1
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?

4.63 €

5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione SSR Configurazioni dei contatti 1a Funzione latch N/A
Profilo terminale Per PCB Dimensione altezza(mm) 2.1 Larghezza(mm) 6.3
Dimensione profondità(mm) 4.4 Montaggio su PCB Montaggio su superficie PCB Tensione di carico (MAX)(V) 60
Corrente di carico continua (MAX) 400mA Valore nominale: Corrente diretta LED 50mA

Si trova sulla pagina di Relè MOSFET G3VM-61H1, il codice articolo è il seguente: G3VM-61H1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G3VM-61H1.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico