Connettore USB, XM7

Connettore USB, XM7
  • Sconto volumi elevati
A compact interface connector that complies with USB standards

[Features]
· Mini-USB connector.
· 5000 installation/removal cycles.
· L-shaped DIP terminals and SMT terminals available.
· USB connector.
· The A type socket is for PCs and USB hubs, etc. The B type socket is for printers, scanners, mice and other PC peripherals.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XM7A-0441
XM7A-0442
XM7A-0442-A
XM7B-0442
XM7D-0514
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori Direzione collegamento Tipo Metodo di fissaggio su PCB Voltaggio supportabile
(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore)
Placcatura parte di contatto Placcatura parte terminale Profilo terminale

2.93 €

2 Disponibile 6 giorni 4DrittoTipo A a 1 stratoInserimento su foro PCBAC750VPlaccatura in oro con base in nichelSottostrato in nichel, placcatura in lega di stagnoDip dritto

1.26 €

5 Disponibile 6 giorni 4AngoloTipo A a 1 stratoInserimento su foro PCBAC750VPlaccatura in oro con base in nichelSottostrato in nichel, placcatura in lega di stagnoDip a L

1.85 €

5 Disponibile 6 giorni 4AngoloTipo A a 2 stratoInserimento su foro PCBAC750VPlaccatura in oro con base in nichelSottostrato in nichel, placcatura in lega di stagnoDip a L

1.43 €

5 Disponibile 6 giorni 4AngoloTipo BInserimento su foro PCBAC750VPlaccatura in oro con base in nichelSottostrato in nichel, placcatura in lega di stagnoDip a L

3.56 €

2 Disponibile 6 giorni 5Angolo-Montaggio superficialeAC100V--SMT a L

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo connettore Profilo quadrato Iniziali serie connettore S/T/U S· T· U USB
Pin/contatto applicabile Maschio (spina) Applicazione Per PCB Corrente nominale(A) 1
Tensione nominale(V) AC30 Metodo di collegamento filo Saldatura Funzione di protezione (resistenza ambientale) N/A

Supporto tecnico