• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Timer analogico H3AM

Timer analogico H3AM
  • Sconto volumi elevati

Deals with the user needs for the operating monitor functions with a DIN96 × 96 sized large display, and movable pointer.

[Features]
· Ensures good visibility using a DIN96 × 96 size large monitor, and an analog timer with an indicator needle.
· Improved selection ease using multiple power source voltages and time units.
· Alleviates the attachment direction restrictions which were specific to a motor timer.
· Ensures water resistance (IP65).
· Made lighter by combining the motor and electronic circuit.
· UL, CSA certified.
· EN61812-1 types also available. Compatible, corresponds to the CE mark.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3AM-NS-A AC100-240
H3AM-NS-B AC100-240
H3AM-NS-C AC100-240
H3AM-NSR-A AC100-240
H3AM-NSR-B AC100-240
H3AM-NSR-C AC100-240
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifiche tempo
(s)
Configurazioni dei contatti

194.06 €

Disponibile 4 giorni 0.5s–30hLimite di tempo 2c/limite di tempo 1c/instante 1c

194.06 €

Disponibile 4 giorni 1s–60hLimite di tempo 2c/limite di tempo 1c/instante 1c

194.06 €

Disponibile 4 giorni 0.2sec–12hrsLimite di tempo 2c/limite di tempo 1c/instante 1c

236.43 €

6 giorni 0.5s–30hLimite di tempo 1c/instante 1c

236.43 €

6 giorni 1s–60hLimite di tempo 1c/instante 1c

236.43 €

6 giorni 0.2sec–12hrsLimite di tempo 1c/instante 1c

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione Tipo analogico Metodo di montaggio Pannello
Tensione di alimentazione AC-dedicata Metodo uscita Relè Dimensione verticale(mm) 96
Larghezza(mm) 96 Dimensione profondità(mm) 85 Tensione nominale di alimentazione(V) AC 100–240
Gamme temporali = N 5 gamma

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico