Timer al quarzo H5CN

Timer al quarzo H5CN
[Features]
· A complete series DIN48 × 48 mm of quartz timers.
· 9.999s, 99.99s, 999.9sd, 99min59s, 99h59min and wide time specifications.
· A type which counts time elapsed or remaining time, and contact or non-contact connection types can be selected in accordance with requirements.
· Power source freely selectable AC100 to 240V.
· The DC specification enables a free choice from 12 to 48V.
· UL and foreign standard CSA were acquired.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H5CN-XAN AC100-240
H5CN-XAN DC12-48
H5CN-XANS DC12-48
H5CN-XBN AC100-240
H5CN-XCN AC100-240
H5CN-XCN DC12-48
H5CN-XDN AC100-240
H5CN-XDNM AC100-240
H5CN-XZNS DC12-48
H5CN-YAN AC100-240
H5CN-YAN DC12-48
H5CN-YBN AC100-240
H5CN-YBN DC12-48
H5CN-YCN DC12-48
H5CN-YDN AC100-240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpecifiche tempo
(s)
Tensione di alimentazione Metodo uscita Tensione nominale di alimentazione
(V)
Configurazioni dei contatti

179.65 €

1 6 giorni -0.01s–99.99sAC-dedicataRelèAC 100–240Include contatto 1c

184.93 €

1 6 giorni 100.01s–99.99sDC dedicataRelèDC12 to 48Include contatto 1c

184.93 €

1 6 giorni -0.01s–99.99sDC dedicataTransistorDC12 to 48Senza contatto

184.39 €

1 6 giorni -0.1s–999.9sAC-dedicataRelèAC 100–240Include contatto 1c

184.93 €

1 6 giorni -1s–99min59sAC-dedicataRelèAC 100–240Include contatto 1c

184.93 €

1 6 giorni -1s–99min59sDC dedicataRelèDC12 to 48Include contatto 1c

184.39 €

1 6 giorni -1 min–99 h 59 minAC-dedicataRelèAC 100–240Include contatto 1c

186.43 €

1 6 giorni -1 min–99 h 59 minAC-dedicataRelèAC 100–240Include contatto 1c

184.93 €

1 6 giorni -0.001s–9.999sDC dedicataTransistorDC12 to 48Senza contatto

184.93 €

1 6 giorni -0.01s–99.99sAC-dedicataRelèAC 100–240Include contatto 1c

184.93 €

1 6 giorni -0.01s–99.99sDC dedicataRelèDC12 to 48Include contatto 1c

184.93 €

1 6 giorni -0.1s–999.9sAC-dedicataRelèAC 100–240Include contatto 1c

184.93 €

1 6 giorni -0.1s–999.9sDC dedicataRelèDC12 to 48Include contatto 1c

471.00 €

1 7 giorni 101s–99min59sDC dedicataRelèDC12 to 48Include contatto 1c

184.93 €

1 6 giorni -1 min–99 h 59 minAC-dedicataRelèAC 100–240Include contatto 1c

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione LED Metodo di montaggio Montaggio a pannello/superficiale (condiviso)
Dimensione verticale(mm) 48 Larghezza(mm) 48 Dimensione profondità(mm) 72.5
Gamme temporali = N 5 gamma

Supporto tecnico