Unità di conversione connettore morsettiera XW2R (con collegamento PLC)

Unità di conversione connettore morsettiera XW2R (con collegamento PLC)
Connector-terminal block conversion units designed specifically to connect PLCs.
[Features]
· Wiring patterns that are specifically designed for PLCs reduce the work required for signal pattern recognition.
· Terminal block signal labels give the PLC addresses.
· Models available with Phillips screw, slotted screw, push-in, or e-CON connections.
· Models available with and without power supply terminals.
· Can be mounted to a DIN Track.
[Applications]
· Use for applications where input from various types of input devices such as sensors are connected and converted, then input to a PLC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XW2R-E34G-C1
XW2R-E34G-C2
XW2R-E34G-C3
XW2R-E34G-C4
XW2R-J34G-C2
XW2R-J34G-C4
XW2R-J34G-M2
XW2R-J40G-K2
XW2R-P34G-C2
XW2R-P34G-C4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

132.80 €

1 7 giorni

132.80 €

1 7 giorni

132.80 €

1 7 giorni

132.80 €

1 7 giorni

147.07 €

1 7 giorni

147.07 €

1 7 giorni

44.09 €

1 6 giorni

45.35 €

1 13 giorni

124.60 €

1 7 giorni

124.60 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico