Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XW2R-E20G-T |
XW2R-E34G-T |
XW2R-E40G-T |
XW2R-J20G-T |
XW2R-J34G-T |
XW2R-J40F-T |
XW2R-J40G-T |
XW2R-J50G-T |
XW2R-P20G-T |
XW2R-P34G-T |
XW2R-P40G-T |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connettore di montaggio | Metodo di collegamento morsettiera | Numero di poli (Polo) | Passo tra i terminali (mm) | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.67 € | 1 | 7 giorni | Connettore MIL | [Altro] Con vite a testa scanalata | 20 | 5 | 43.3 | 64.4 | ||
61.83 € | 1 | 6 giorni | Connettore MIL | [Altro] Con vite a testa scanalata | 34 | 5 | 43.3 | 98.5 | ||
147.07 € | 1 | 7 giorni | Connettore MIL | [Altro] Con vite a testa scanalata | 40 | 5 | 43.3 | 113.5 | ||
124.60 € | 1 | 7 giorni | Connettore MIL | [Altro] Con vite Phillips | 20 | 7 | 48.35 | 81.7 | ||
147.07 € | 1 | 7 giorni | Connettore MIL | [Altro] Con vite Phillips | 34 | 7 | 48.35 | 130.7 | ||
67.74 € | 1 | 6 giorni | Connettore FCN | [Altro] Con vite Phillips | 40 | 7 | 48.35 | 151.7 | ||
159.47 € | 1 | 7 giorni | Connettore MIL | [Altro] Con vite Phillips | 40 | 7 | 48.35 | 151.7 | ||
167.47 € | 1 | 7 giorni | Connettore MIL | [Altro] Con vite Phillips | 50 | 7 | 48.35 | 186.7 | ||
93.93 € | 1 | 7 giorni | Connettore MIL | [Altro] A pressione | 20 | 5 | 33.4 | 64.4 | ||
124.60 € | 1 | 7 giorni | Connettore MIL | [Altro] A pressione | 34 | 5 | 33.4 | 98.5 | ||
132.80 € | 1 | 7 giorni | Connettore MIL | [Altro] A pressione | 40 | 5 | 33.4 | 113.5 |
Loading...
Metodo di montaggio | Consente il montaggio su guida DIN e a vite | Dimensione profondità(mm) | 50 | Tensione nominale (V)(V) | AC125/DC24 |
---|---|---|---|---|---|
Connettore montato: Presa/spina | Spina (maschio) | Corrente nominale(A) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Connettore di montaggio
Metodo di collegamento morsettiera
Numero di poli(Polo)
Passo tra i terminali(mm)
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali