Unità di conversione connettore morsettiera, morsettiera con comune (tipo a tre livelli per ingresso) XW2E

Unità di conversione connettore morsettiera, morsettiera con comune (tipo a tre livelli per ingresso) XW2E
[Features]
· An easy-to-wire three-level terminal block type. The terminal block includes common power supply terminals.
· Dedicated PLC 16-point input.
· Uses a three-level terminal block for connecting a crimp terminal to the power supply terminal, making wiring work easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XW2E-20G5-IN16

Codice componente
XW2E-20G5-IN16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

145.60 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connettore di montaggio Connettore MIL Metodo di collegamento morsettiera Vite M3.5 Numero di poli(Polo) 20
Metodo di montaggio Consente il montaggio su guida DIN e a vite Passo tra i terminali(mm) 7.3 Dimensione verticale(mm) 53
Larghezza(mm) 149 Dimensione profondità(mm) 50 Tensione nominale (V)(V) DC 12–24
Formato connettore di implementazione (lato PLC) XG4A-2031 Tipo di connettore sul lato cavo (lato PLC) XG4M-2030-T Connettore montato: Presa/spina Spina (maschio)
Numero di I/O 16 Divisione I/O Ingresso Corrente nominale(A) 1

Si trova sulla pagina di Unità di conversione connettore morsettiera, morsettiera con comune (tipo a tre livelli per ingresso) XW2E, il codice articolo è il seguente: XW2E-20G5-IN16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XW2E-20G5-IN16.

Supporto tecnico