Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XW2B-20G5 |
XW2B-40G4 |
XW2B-50G5 |
XW2B-50Y5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Connettore di montaggio | Metodo di collegamento morsettiera | Numero di poli (Polo) | Passo tra i terminali (mm) | Dimensione verticale (mm) | Larghezza (mm) | Formato connettore di implementazione (lato PLC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.53 € | 1 | 7 giorni | - | Connettore MIL | Vite M3.5 | 20 | 8.5 | 43.5 | 112.5 | XG4A-2031 | ||
250.80 € | 1 | 7 giorni | - | Connettore MIL | Vite M3 | 40 | 5.08 | 38.1 | 135 | XG4A-4031 | ||
265.87 € | 1 | 7 giorni | - | Connettore MIL | Vite M3.5 | 50 | 8.5 | 43.5 | 247.5 | XG4A-5031 | ||
237.01 € | 1 | 7 giorni | 10 | [Altro] Connettore rettangolare multipolare | Vite M3.5 | 50 | 8.5 | 43.8 | 247.5 | MR-50RMD2 |
Loading...
Metodo di montaggio | Consente il montaggio su guida DIN e a vite | Dimensione profondità(mm) | 45 | Tensione nominale (V)(V) | AC125 |
---|---|---|---|---|---|
Connettore montato: Presa/spina | Spina (maschio) | Corrente nominale(A) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Connettore di montaggio
Metodo di collegamento morsettiera
Numero di poli(Polo)
Passo tra i terminali(mm)
Dimensione verticale(mm)
Larghezza(mm)
Formato connettore di implementazione (lato PLC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali