Unità di conversione connettore morsettiera (tipo sottile) XW2D

Unità di conversione connettore morsettiera (tipo sottile) XW2D
  • In Offerta
Slim connector interface terminal block (round/Y terminal type) conversion unit.
[Features]
· Mounting area reduced by 35%, fallout prevention for terminal screws, and both round and Y shape crimp terminals can be used.
· Mount to a DIN track or via screws, and open status can be maintained during DIN track attachment/removal.
· Screw terminals are arranged by color in groups of five to simplify counting terminal numbers.
[Applications]
· Can be used to reduce the size of control panels and a variety of automated machines.
· Ideal for conversion between connectors and terminal blocks.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

XW2D-20G6

Codice componente
XW2D-20G6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

75.73 €

59.83 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connettore di montaggio Connettore MIL Metodo di collegamento morsettiera Vite M3 Numero di poli(Polo) 20
Metodo di montaggio Consente il montaggio su guida DIN e a vite Passo tra i terminali(mm) 7 Dimensione verticale(mm) 40
Larghezza(mm) 79 Dimensione profondità(mm) 39 Tensione nominale (V)(V) AC125/DC24
Formato connettore di implementazione (lato PLC) XG4A-2031 Tipo di connettore sul lato cavo (lato PLC) XG4M-2030-T Connettore montato: Presa/spina Spina (maschio)
Resistenza di dispersione NA Corrente nominale(A) 1

Si trova sulla pagina di Unità di conversione connettore morsettiera (tipo sottile) XW2D, il codice articolo è il seguente: XW2D-20G6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto XW2D-20G6.

Supporto tecnico