Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
XW3B-P452-G11 |
XW3B-P453-G11 |
XW3B-P455-G11 |
XW3B-P653-G11 |
XW3B-P655-G11 |
XW3B-P853-G11 |
XW3B-P855-G11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di porte (pezzo) | Tipo sensore | |
---|---|---|---|---|---|---|
112.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | DC a 2 fili/non pol. | |
286.50 € | 1 | 7 giorni | 4 | DC a 3 fili (PNP)/DC a 2 fili | ||
286.50 € | 1 | 7 giorni | 4 | DC a 3 fili (NPN)/DC a 2 fili | ||
321.70 € | 1 | 7 giorni | 6 | DC a 3 fili (PNP)/DC a 2 fili | ||
148.34 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | DC a 3 fili (NPN)/DC a 2 fili | |
354.20 € | 1 | 7 giorni | 8 | DC a 3 fili (PNP)/DC a 2 fili | ||
305.40 € | 1 | 7 giorni | 8 | DC a 3 fili (NPN)/DC a 2 fili |
Loading...
Tipo di contatto lato superiore | Cavo | Tipo di contatto lato inferiore | Connettore tondo | Classificazione | Scatola relè connettore |
---|---|---|---|---|---|
Connettore conforme | XS2G/XS2W/XS2H | Lunghezza cavo(m) | 5 | Struttura di protezione | IP67 |
Corrente nominale 1 | 4A/Porta | Corrente nominale 2 | 12A/Scatola (linea di alimentazione) | Tensione nominale | VDC 10-30 |
Funzioni ausiliarie | Con indicatore LED di alimentazione/funzionamento |
Configura
Proprietà di base
Numero di porte(pezzo)
Tipo sensore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali