Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K3MA-J-A2 AC/DC24 |
K3MA-J AC100-240 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di uscita | Numero di uscite | Tensione di alimentazione (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Uscita contatto relè (1a) | 2 | AC/DC24 | |
234.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | NA | - | AC 100–240 |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio a pannello | Dimensioni di taglio del pannello | 92x45 | Standard | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione lunghezza(mm) | 48 | Larghezza(mm) | 96 | Dimensione spessore(mm) | 80 |
Tipo di ingresso | Tensione DC/corrente | Funzione di calcolo | Ridimensionamento | Cifre display | 5 cifre |
Ciclo di campionamento | 250ms | Struttura di protezione (anteriore) | NEMA4X (corrispondente a IP66) |
Configura
Proprietà di base
Tipo di uscita
Numero di uscite
Tensione di alimentazione(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali