Codice articolo del costruttore: G3J-S211BL DC12-24
Marca: OMRON
Prezzo: 194.97 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G3J-S211BL DC12-24
Codice componente
|
---|
G3J-S211BL DC12-24 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
194.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni |
Loading...
Applicazione | SSR | Profilo terminale | Fissaggio a vite | Standard di sicurezza | CE / UL / CCC / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione altezza(mm) | 90 | Larghezza(mm) | 80 | Dimensione profondità(mm) | 100 |
Metodo di isolamento | Fototriac | Tensione di ingresso nominale(V) | Ingresso senza tensione | Funzione | 2.2kW (11.1A)/200–220VCA |
Si trova sulla pagina di Tipo ad avvio morbido G3J-S, il codice articolo è il seguente: G3J-S211BL DC12-24.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G3J-S211BL DC12-24.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali