Timer a stato solido, H3CA

Timer a stato solido, H3CA
[Features]
· AC/DC power sources OK/8 operational functions.
· 0.1 seconds to 9990 hours implemented in one timer.
· The time elapsed display window is big and easy to see.
· Uses a free power source, supporting AC24 to 240V/DC12 to 240V.
· Moreover, the polarity instruction for the DC specification is unnecessary.
· Eight operation functions can be selected using the switch operation function switch.
· Multiple time specification implemented from 0.1 seconds to 9990 hours by use of a combination of time setting switch and the time units switch.
· All kinds of external signal input functions enabled.
· Can be connected to all kinds of non-contact point apparatus.
· UL, CSA standard acquired.
· Compatible with EMC standards (EN61812-1).
· Corresponds to the CE mark.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3CA-8 DC110
H3CA-8H DC110
H3CA-A
H3CA-A-306
H3CA-FA
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Metodo di montaggio Tensione di alimentazione Dimensione verticale
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Tensione nominale di alimentazione
(V)
Configurazioni dei contatti

119.87 €

1 6 giorni [Altro] Montaggio a pannello/superficiale (condiviso)DC dedicata484874.6DC1102c

129.51 €

1 6 giorni [Altro] Montaggio a pannello/superficiale (condiviso)DC dedicata484874.6DC1101c

110.30 €

1 6 giorni [Altro] Montaggio a pannello/superficiale (condiviso)AC/DC484874.7AC24–240/DC12–2401c

354.90 €

1 7 giorni [Altro] Montaggio a pannello/superficiale (condiviso)AC/DC484874.7AC24–240/DC12–2401c

131.41 €

1 6 giorni [Altro] Montaggio superficialeAC/DC457591AC24–240/DC12–2401c

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione Cristalli liquidi Specifiche tempo(s) 0.1s–9990h
Metodo uscita Relè Gamme temporali = N 7 gamma

Supporto tecnico