Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Specifiche tempo (s) | Tensione di alimentazione | Dimensione profondità (mm) | Tensione nominale di alimentazione (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05s–300h | AC/DC | 69.7 | Da AC24 a 48/da DC12 a 48 | |
93.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05s–300h | AC/DC | 69.7 | AC100–240/DC100–125 | |
152.60 € | 1 | 7 giorni | 0.05s–300h | AC/DC | 69.7 | Da AC24 a 48/da DC12 a 48 | ||
93.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05s–300h | AC/DC | 69.7 | AC100–240/DC100–125 | |
152.60 € | 1 | 7 giorni | 0.05s–300h | AC/DC | 69.7 | Da AC24 a 48/da DC12 a 48 | ||
93.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05s–300h | AC/DC | 69.7 | AC100–240/DC100–125 | |
93.04 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05s–300h | AC/DC | 69.7 | AC100–240/DC100–125 | |
108.28 € | 1 | 6 giorni | 0.4–120s | AC-dedicata | 78.7 | AC100 to 120 | ||
108.28 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4–120s | AC-dedicata | 78.7 | AC200 to 240 | |
107.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4–120s | AC-dedicata | 78.7 | AC100 to 120 | |
146.40 € | 1 | 7 giorni | 0.4–120s | AC-dedicata | 78.7 | AC200 to 240 | ||
99.91 € | 1 | 6 giorni | 0.4–120s | AC-dedicata | 78.7 | AC100 to 120 | ||
100.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4–120s | AC-dedicata | 78.7 | AC200 to 240 | |
99.91 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.4–120s | AC-dedicata | 78.7 | AC100 to 120 | |
128.90 € | 1 | 7 giorni | 0.4–120s | AC-dedicata | 78.7 | AC200 to 240 | ||
117.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05–12min | AC-dedicata | 78.7 | AC100 to 120 | |
117.69 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05–12s | AC-dedicata | 78.7 | AC100 to 120 | |
117.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05–12min | AC-dedicata | 78.7 | AC200 to 240 | |
104.12 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05–12s | AC-dedicata | 78.7 | AC200 to 240 | |
104.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05–12min | AC/DC | 78.7 | AC/DC24 | |
117.06 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05–12s | AC/DC | 78.7 | AC/DC24 | |
117.10 € | 1 | 6 giorni | 0.05–12s | DC dedicata | 78.7 | DC48 | ||
117.16 € | 1 | 6 giorni | 0.05–12min | DC dedicata | 78.7 | DC100 to 125 | ||
117.12 € | 1 | 6 giorni | 0.05–12s | DC dedicata | 78.7 | DC100 to 125 | ||
117.79 € | 1 | 6 giorni | 0.05–12min | AC-dedicata | 78.7 | AC100 to 120 | ||
117.13 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.05–12s | AC-dedicata | 78.7 | AC100 to 120 | |
117.16 € | 1 | 6 giorni | 0.05–12min | AC-dedicata | 78.7 | AC200 to 240 | ||
104.64 € | 1 | 6 giorni | 0.05–12s | AC-dedicata | 78.7 | AC200 to 240 | ||
104.08 € | 1 | 6 giorni | 0.05–12s | AC/DC | 78.7 | AC/DC24 | ||
117.16 € | 1 | 6 giorni | 0.05–12s | AC-dedicata | 78.7 | AC100 to 120 | ||
127.40 € | 1 | 7 giorni | 0.05–12min | AC-dedicata | 78.7 | AC200 to 240 | ||
127.40 € | 1 | 7 giorni | 0.05–12s | AC-dedicata | 78.7 | AC200 to 240 | ||
117.10 € | 1 | 6 giorni | 0.05–12s | AC/DC | 78.7 | AC/DC24 |
Loading...
Tipo | Timer | Metodo di visualizzazione | Tipo analogico | Metodo di montaggio | Montaggio a pannello/superficiale (condiviso) |
---|---|---|---|---|---|
Metodo uscita | Relè | Dimensione verticale(mm) | 48 | Larghezza(mm) | 48 |
Gamme temporali = N | 24 gamma | Configurazioni dei contatti | 2c |
Configura
Proprietà di base
Specifiche tempo(s)
Tensione di alimentazione
Dimensione profondità(mm)
Tensione nominale di alimentazione(V)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali