Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H3DK-F AC/DC24-240
Tipo | Timer | Metodo di visualizzazione | Accensione/spegnimento LED | Metodo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
---|---|---|---|---|---|
Specifiche tempo(s) | 0.1s–1200h | Tensione di alimentazione | AC/DC | Metodo uscita | Relè |
Dimensione verticale(mm) | 89.4 | Larghezza(mm) | 22.5 | Dimensione profondità(mm) | 100 |
Tensione nominale di alimentazione(V) | AC/DC24–240 | Gamme temporali = N | 8 gamma | Configurazioni dei contatti | 1c |
Si trova sulla pagina di Timer a stato solido, H3DK-F, il codice articolo è il seguente: H3DK-F AC/DC24-240.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H3DK-F AC/DC24-240.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali