Temporizzatore con ritardo alla diseccitazione dell'alimentazione [H3DK-H]

Temporizzatore con ritardo alla diseccitazione dell'alimentazione [H3DK-H]
  • Sconto volumi elevati
• Impostare due scale di temporizzazione per ogni temporizzatore, da 0,1 a 12 secondi per la serie S e da 1,0 a 120 secondi per la serie L.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3DK-HBL 24-48VAC/DC
H3DK-HBL AC/DC24-48
H3DK-HBS 24-48VAC/DC
H3DK-HBS AC/DC24-48
H3DK-HCS 100-120VAC
H3DK-HDL AC200-240V
H3DK-HDS AC200-240V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tipo Specifiche tempo
(s)
Tensione di alimentazione Standard rappresentativo Dimensione verticale
(mm)
Tensione nominale di alimentazione
(V)
Gamme temporali = N Configurazioni dei contatti Esecuzione del collegamento elettrico Numero di uscite, non ritardate, contatto di apertura Numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura Numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore Numero di uscite, ritardate, contatto invertitore Numero di uscite, ritardate, contatto di apertura Numero di uscite, non ritardate, contatto di chiusura Adatto solo per telecomando Funzione passante con ritardo alla diseccitazione Funzione ritardata alla diseccitazione Telecomando possibile Con uscita semiconduttore Funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso Con base a innesto Funzione formazione d'impulsi Funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso Funzione passante con ritardo all'eccitazione Funzione ritardata all'eccitazione Funzione ciclica con impulso iniziale, variabile Funzione ciclica con pausa iniziale, variabile Funzione stella/triangolo Innestabile su contattore Uscite, con commutazione ritardate/non ritardate

113.10 €

1 3 giorni [Timer] Timer ritardo alimentazione OFF0,1 - 120AC/DCCE / UL / CCC / CSA7924–48CA/CC--Raccordo a vite000100falsoveroverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

133.61 €

1 6 giorni Timer1s–120sAC/DC-89,424–48CA/CC2 gamma1c-----------------------

113.10 €

1 3 giorni [Timer] Timer ritardo alimentazione OFF0,1 - 120AC/DCCE / UL / CCC / CSA7924–48CA/CC--Raccordo a vite000100falsoveroverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

133.61 €

1 Disponibile 6 giorni Timer0,1s–12sAC/DC-89,424–48CA/CC2 gamma1c-----------------------

113.10 €

1 3 giorni [Timer] Timer ritardo alimentazione OFF0,1 - 120AC-dedicataCE / UL / CCC / CSA79CA100–120V--Raccordo a vite000100falsoveroverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

113.10 €

1 3 giorni [Timer] Timer ritardo alimentazione OFF0,1 - 120AC-dedicataCE / UL / CCC / CSA79CA200–240V--Raccordo a vite000100falsoveroverofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalsofalso

113.10 €

1 7 giorni Timer0,1s–12sAC-dedicata-89,4AC200–240V2 gamma1c-----------------------

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di visualizzazione Senza funzione di visualizzazione Metodo di montaggio Montaggio su guida DIN Metodo uscita Relè
Larghezza(mm) 22,5 Dimensione profondità(mm) 100

Supporto tecnico