• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Timer a stato solido, H3RN

Timer a stato solido, H3RN
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Type G2R A small scale and thin timer which is relay and pin compatible.
· Implements multiple time ranges and operational modes.
· A small thin size which contributes to space saving.
· UL, CSA standard acquired.
· Meets the EN61812-1 standard.
· Corresponds to the CE mark.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H3RN-1 AC24
H3RN-1 DC12
H3RN-1 DC24
H3RN-2 AC24
H3RN-2 DC12
H3RN-2 DC24
H3RN-11 DC24
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Specifiche tempo
(s)
Tensione di alimentazione Tensione nominale di alimentazione
(V)
Configurazioni dei contatti

47.24 €

6 giorni 0.1s–10minAC-dedicataAC241c

48.34 €

Disponibile 4 giorni 0.1s–10minDedicata DCDC121c

48.34 €

Disponibile 4 giorni 0.1s–10minDedicata DCDC241c

48.87 €

6 giorni 0.1s–10minAC-dedicataAC242a

49.96 €

Disponibile 4 giorni 0.1s–10minDedicata DCDC122a

49.96 €

Disponibile 4 giorni 0.1s–10minDedicata DCDC242a

48.34 €

Disponibile 4 giorni 0.1min–10hDedicata DCDC241c

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione Senza funzione di visualizzazione Metodo di montaggio Presa a innesto
Metodo uscita Relè Dimensione verticale(mm) 31.2 Larghezza(mm) 12.8
Dimensione profondità(mm) 46 Gamme temporali = N 4 gamma

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico