Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
G3HD-202SN-VD DC12-24V
Applicazione | SSR | Profilo terminale | Presa/spina | Corrente nominale contatto (valore minimo per AC e DC)(A) | 0.001 |
---|---|---|---|---|---|
Standard di sicurezza | CE / UL / CSA | Dimensione altezza(mm) | 36.5 | Larghezza(mm) | 21.5 |
Dimensione profondità(mm) | 28 | Metodo di isolamento | Accoppiatore fotovoltaico | Funzione zero crossing | NA |
Spia di funzionamento | Disponibile | Tensione di ingresso nominale(V) | DC 12–24 | Carico in uscita applicabile(A)/(V) | 2.5/CC 24–240 |
Si trova sulla pagina di Relè a stato solido G3H / G3HD, il codice articolo è il seguente: G3HD-202SN-VD DC12-24V.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto G3HD-202SN-VD DC12-24V.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali