• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Timer digitale H5S

Timer digitale H5S
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Improved ease of use and convenience; a new standard in timer switches.
· In addition to the weekly 2ch type, 4ch type a year-long series has also been added.
· Operability greatly improved by the use of an independent day-of-the-week key.
· Output of bank holidays and non-weekdays OFF enabled by a simple holiday setting function.
· It can also be set when the power supply is OFF.
· A simple test mode for program checks.
· UL/CSA, acquired the cheaper power law standard, suited to the EMC standard.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H5S-WA2
H5S-WA2D
H5S-WB2
H5S-WB2D
H5S-WFA2
H5S-WFA2D
H5S-WFB2
H5S-YA2-X
H5S-YA4-X
H5S-YFA2-X
H5S-YFA4-X
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSMetodo di montaggio Specifiche tempo
(s)
Tensione di alimentazione Dimensione verticale
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Tensione nominale di alimentazione
(V)
Configurazioni dei contatti

151.69 €

Disponibile 5 giorni -PannelloCiclo di controllo: 7 giorni (unità da 1 min)AC-dedicata7249AC 100–2402a

153.15 €

5 giorni -PannelloCiclo di controllo: 7 giorni (unità da 1 min)Dedicata DC7249DC242a

151.69 €

Disponibile 5 giorni -PannelloCiclo di controllo: 7 giorni (unità da 1 min)AC-dedicata7249AC 100–2402a

168.64 €

7 giorni -PannelloCiclo di controllo: 7 giorni (unità da 1 min)Dedicata DC7249DC242a

151.69 €

Disponibile 5 giorni -[Altro] Montaggio superficialeCiclo di controllo: 7 giorni (unità da 1 min)AC-dedicata7249AC 100–2402a

168.64 €

Disponibile 5 giorni -[Altro] Montaggio superficialeCiclo di controllo: 7 giorni (unità da 1 min)Dedicata DC7249DC242a

163.86 €

Disponibile 5 giorni -[Altro] Montaggio superficialeCiclo di controllo: 7 giorni (unità da 1 min)AC-dedicata7249AC 100–2402a

207.19 €

Disponibile 5 giorni -PannelloCiclo di controllo: annuale (unità da 1 min)AC-dedicata7249AC 100–2402a

338.13 €

Disponibile 5 giorni 10PannelloCiclo di controllo: annuale (unità da 1 min)AC-dedicata7249AC 100–2404a

253.38 €

Disponibile 5 giorni -[Altro] Montaggio superficialeCiclo di controllo: annuale (unità da 1 min)AC-dedicata9658.5AC 100–2402a

338.13 €

Disponibile 5 giorni 10[Altro] Montaggio superficialeCiclo di controllo: annuale (unità da 1 min)AC-dedicata9658.5AC 100–2404a

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione Cristalli liquidi Metodo uscita Relè
Larghezza(mm) 72

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico