Timer giornaliero digitale H5F

Timer giornaliero digitale H5F

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: H5F-B

Marca: OMRON

Prezzo: 262.10

Tempi di consegna: 7 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

H5F-B

Codice componente
H5F-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

262.10 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione Cristalli liquidi Metodo di montaggio Pannello
Specifiche tempo(s) 24 h × 7 giorni (unità da 1 min) Tensione di alimentazione AC-dedicata Dimensione verticale(mm) 48
Larghezza(mm) 48 Dimensione profondità(mm) 63.7 Tensione nominale di alimentazione(V) AC 100–240
Configurazioni dei contatti 1a

Si trova sulla pagina di Timer giornaliero digitale H5F, il codice articolo è il seguente: H5F-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H5F-B.

Supporto tecnico