• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Timer digitale H5CX-□-N

Timer digitale H5CX-□-N
[Features]
· Even easier to view and easier to use.
· The no. 1 digital timer has advanced further.
· Basic functions, 59 mm deep (terminal platform AC24V/DC12 to 24V type) ultra short barrel body.
· High visibility using 12 mm high alphanumerics (four digit type).
· Switch-over possible between three colors (red / green / orange) of alphanumerics (first display).
· The power source circuit and the input circuit are completely isolated, safe/worry free.
· Newly incorporates a "set value limit function" and "output iterations counter function."
· The front part can be white or light gray.
· Series addition with instantaneous connection.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H5CX-A11-N
H5CX-A11D-N
H5CX-A11S-N
H5CX-A11SD-N
H5CX-A-N
H5CX-AD-N
H5CX-AS-N
H5CX-ASD-N
H5CX-BWSD-N
H5CX-L8-N
H5CX-L8D-N
H5CX-L8E-N
H5CX-L8ED-N
H5CX-L8SD-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Specifiche tempo
(s)
Tensione di alimentazione Metodo uscita Dimensione verticale
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Tensione nominale di alimentazione
(V)
Gamme temporali = N Configurazioni dei contatti

335.70 €

1 7 giorni 0.001s–9999hAC-dedicataRelè4872.5AC 100–24010 gammaLimite di tempo 1c

337.30 €

1 6 giorni 0.001s–9999hAC/DCRelè4872.5AC24/DC12–2410 gammaLimite di tempo 1c

337.30 €

1 7 giorni 0.001s–9999hAC-dedicataTransistor4872.5AC 100–24010 gammaLimite di tempo 1c/instante 1c

356.30 €

1 7 giorni 0.001s–9999hAC/DCTransistor4872.5AC24/DC12–2410 gammaLimite di tempo 1c/instante 1c

335.70 €

1 6 giorni 0.001s–9999hAC-dedicataRelè48100AC 100–24010 gammaLimite di tempo 1c

335.70 €

1 6 giorni 0.001s–9999hAC/DCRelè4864AC24/DC12–2410 gammaLimite di tempo 1c

337.30 €

1 7 giorni 0.001s–9999hAC-dedicataTransistor48100AC 100–24010 gammaUscita transistor

335.70 €

1 6 giorni 0.001s–9999hAC/DCTransistor4864AC24/DC12–2410 gammaUscita transistor

412.60 €

1 7 giorni 0.01s–9999.99hDC dedicataTransistor4859DC 12–244 gammaUscita transistor

276.30 €

1 6 giorni 0.001s–9999hAC-dedicataRelè5884.8AC 100–24010 gammaLimite di tempo 1c

276.30 €

1 7 giorni 0.001s–9999hAC/DCRelè5884.8AC24/DC12–2410 gammaLimite di tempo 1c

285.90 €

1 7 giorni 0.001s–9999hAC-dedicataRelè5884.8AC 100–24010 gammaLimite di tempo 1c/instante 1c

285.90 €

1 7 giorni 0.001s–9999hAC/DCRelè5884.8AC24/DC12–2410 gammaLimite di tempo 1c/instante 1c

292.00 €

1 6 giorni 0.001s–9999hAC/DCTransistor5884.8AC24/DC12–2410 gammaUscita transistor

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Timer Metodo di visualizzazione Cristalli liquidi Metodo di montaggio Montaggio a pannello/superficiale (condiviso)
Larghezza(mm) 48

Supporto tecnico