Codice articolo del costruttore: H7CX-R11D1-N
Marca: OMRON
Prezzo: 186.17 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
H7CX-R11D1-N
Tipo | Contatore per usi generici | Metodo di visualizzazione | LCD | Cifre display | 6 cifre |
---|---|---|---|---|---|
Conteggio ingresso (CH = N) | 1 | Metodo di montaggio | Montaggio a pannello/superficiale condiviso | Dimensioni di taglio del pannello | 45x45 |
Tensione di alimentazione | AC/DC | Uscita | Relè | Pre-ridimensionamento | Disponibile |
Standard rappresentativo | CE / UL / CSA | Dimensione verticale(mm) | 48 | Larghezza(mm) | 48 |
Dimensione profondità(mm) | 63.7 | Classificazione | Contagiri | Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz) | 30Hz/10kHz |
Dettagli tensione di alimentazione(V) | AC24/DC12–24 | Specifica uscita | Uscita contatto (1c) | Struttura di protezione | IP66 |
Colore | Nero |
Si trova sulla pagina di Contagiri digitale (DIN48 × 48) H7CX-R□-N, il codice articolo è il seguente: H7CX-R11D1-N.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto H7CX-R11D1-N.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali