Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
H7HP-A |
H7HP-AB |
H7HP-AD |
H7HP-ADB |
H7HP-C8B |
H7HP-C8D |
H7HP-C8DB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Cifre display | Tensione di alimentazione | Dettagli tensione di alimentazione (V) | Colore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.04 € | 1 | 7 giorni | - | 6 cifre | AC-dedicata | AC 100–240 | Grigio chiaro | ||
305.52 € | 1 | 7 giorni | - | 6 cifre | AC-dedicata | AC 100–240 | Nero | ||
325.20 € | 1 | 7 giorni | - | 6 cifre | DC dedicata | DC 12–24 | Grigio chiaro | ||
294.08 € | 1 | 7 giorni | - | 6 cifre | DC dedicata | DC 12–24 | Nero | ||
329.36 € | 1 | 7 giorni | 10 | 8 cifre | AC-dedicata | AC 100–240 | Nero | ||
275.28 € | 1 | 7 giorni | - | 8 cifre | DC dedicata | DC 12–24 | Grigio chiaro | ||
275.28 € | 1 | 7 giorni | 10 | 8 cifre | DC dedicata | DC 12–24 | Nero |
Loading...
Tipo | Contatore totale | Metodo di visualizzazione | LCD | Conteggio ingresso (CH = N) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Pannello | Dimensioni di taglio del pannello | 68x33 | Uscita | N/A |
Pre-ridimensionamento | N/A | Standard rappresentativo | CE / UL / CSA | Dimensione verticale(mm) | 36 |
Larghezza(mm) | 72 | Dimensione profondità(mm) | 65.8 | Classificazione | Contatore totale/contaore |
Frequenza di ingresso MAX (velocità di conteggio MAX) (Hz) | 30Hz/5kHz | Metodo di calcolo | Addizione-sottrazione/moltiplicazione | Funzione di registrazione interruzione alimentazione | Disponibile |
Struttura di protezione | Tipo resistente all'olio IP66 |
Configura
Proprietà di base
Cifre display
Tensione di alimentazione
Dettagli tensione di alimentazione(V)
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali