Connettore a passo dimezzato (per collegamenti impilati a profilo basso) - XH4A

Connettore a passo dimezzato (per collegamenti impilati a profilo basso) - XH4A
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・A half-pitch connector with same shaped pins (male) and sockets (female) for stacking connections. Handles heights between circuit boards of 5 mm to 11 mm.
・ A half-pitch connector for low profile stacking connections. Handles heights between circuit boards of 5 mm to 11 mm at a pitch of 1 mm (surface mounting types handle heights of 5 mm to 9 mm at a pitch of 1 mm).
・ A selection of DIP and surface mounting type (SMT) are available.
・ A connector with same shaped pins (male) and sockets (female).
・ Standardized stop pins for all contacts to prevent floating and falling during soldering.
・ A leaf contact structure that can cope with prying.
▪ A UL standard certified product (File No.E103202) (except for SMT type).
・Cannot be mated with XH2/XH3 half pitch connector.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XH4A-0131-2A
XH4A-4031-2A
XH4A-5031
XH4A-6031-2A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di conduttori

12.54 €

1 6 giorni 100

8.37 €

1 Disponibile 6 giorni 40

7.56 €

1 Disponibile 6 giorni 50

9.84 €

1 Disponibile 6 giorni 60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pin/contatto applicabile Maschio/femmina stesso profilo Applicazione Per PCB Corrente nominale(A) 0.5
Tensione nominale(V) AC125 Direzione collegamento Dritto Metodo di fissaggio su PCB Inserimento su foro PCB
Voltaggio supportabile(1 min./corrente di dispersione 1mA o inferiore) AC650V Placcatura parte di contatto Placcatura in oro con base in nichel Placcatura parte terminale Placcatura in oro con base in nichel

Supporto tecnico