Connettore a pressione a filo discreto - XG5 (connettore a pressione a filo discreto)【1-100 Pezzi per confezione】

Connettore a pressione a filo discreto - XG5 (connettore a pressione a filo discreto)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
・ A solution to the troublesome nature of discrete wire connections has been found.
・A press-fit socket connector for mating with MIL type plugs.
・Uses a 2-slot press-fit structure and insulation barrel to enable reliable and high current (3A) discrete wire press-fit connections.
・The use of a wide range of covers to fit the application allows you to keep saving space on wiring configurations and discrete wires.
・Using the unique, easy locking lever, enables you to lock with an original (XG8B, XG8WL terminals) or box plug (XG4C).
▪ UL standard (File No.E103202) certified products are used as standard (except for XG5S type).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
XG5M-1032-N
XG5M-1035-N
XG5M-1432-N
XG5M-1435-N
XG5M-1632-N
XG5M-1635-N
XG5M-2032-N
XG5M-2035-N
XG5M-2632-N
XG5M-2635-N
XG5M-3032-N
XG5M-3035-N
XG5M-3432-N
XG5M-3435-N
XG5M-4032-N
XG5M-4035-N
XG5M-5032-N
XG5M-5033-N
XG5M-5035-N
XG5M-6032-N
XG5M-6035-N
XG5S-0501
XG5S-0701
XG5S-0801
XG5S-1001
XG5S-1301
XG5S-1501
XG5S-1701
XG5S-2001
XG5S-2012
XG5S-2501
XG5S-2612
XG5S-3001
XG5S-3012
XG5S-3201
XG5S-3422
XG5S-4022
XG5S-5022
XG5W-0031-N
XG5W-0034-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Corrente nominale (max)
(A)
Tensione nominale
(V)
Wire connection method Connection direction Caratteristiche Placcatura contatto Placcatura terminale Tipo Numero di guide di polarizzazione
(pezzo)
Cavo compatibile

2.80 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)10Collegamento cavo3AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG24

2.80 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)10Collegamento cavo2AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG28–26

3.14 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)14Collegamento cavo3AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG24

4.00 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)14Collegamento cavo2AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG28–26

3.39 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)16Collegamento cavo3AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG24

4.08 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)16Collegamento cavo2AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG28–26

3.72 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)20Collegamento cavo3AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG24

4.63 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)20Collegamento cavo2AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG28–26

4.65 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)26Collegamento cavo3AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG24

5.44 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)26Collegamento cavo2AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG28–26

6.09 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)30Collegamento cavo3AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG24

5.83 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)30Collegamento cavo2AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG28–26

5.43 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)34Collegamento cavo3AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG24

6.48 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)34Collegamento cavo2AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG28–26

6.22 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)40Collegamento cavo3AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG24

7.41 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)40Collegamento cavo2AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG28–26

9.41 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)50Collegamento cavo3AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG24

9.40 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)50Collegamento cavo3AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto2AWG24

9.41 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)50Collegamento cavo2AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG28–26

11.16 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)60Collegamento cavo3AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG24

11.17 €

1 Disponibile 6 giorni Femmina (presa)60Collegamento cavo2AC300Saldatura a pressioneDrittoConnettore presa di accoppiamento connettore spina di tipo MILPlaccatura in oroStagnaturaContatto a pressione, filo discreto1AWG28–26

0.33 €

24 Disponibile 6 giorni -5--------Semi-copertura--

0.33 €

28 6 giorni -7--------Semi-copertura--

0.33 €

24 Disponibile 6 giorni -8--------Semi-copertura--

0.37 €

30 Disponibile 6 giorni -10--------Semi-copertura--

0.39 €

30 Disponibile 6 giorni -13--------Semi-copertura--

1.08 €

6 Disponibile 6 giorni -15--------Semi-copertura--

1.08 €

6 Disponibile 6 giorni -17--------Semi-copertura--

0.56 €

1 6 giorni -20--------Semi-copertura--

1.55 €

4 Disponibile 6 giorni -20--------Copertura cappuccio--

0.40 €

24 6 giorni -25--------Semi-copertura--

1.23 €

6 Disponibile 6 giorni -26--------Copertura cappuccio--

1.21 €

4 Disponibile 6 giorni -30--------Semi-copertura--

1.92 €

1 Disponibile 6 giorni -30--------Copertura cappuccio--

1.40 €

4 Disponibile 6 giorni -32--------Semi-copertura--

1.87 €

6 6 giorni -34--------Copertura cappuccio--

1.87 €

4 Disponibile 6 giorni -40--------Copertura cappuccio--

2.41 €

1 Disponibile 6 giorni -50--------Copertura cappuccio--

19.83 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni ---3---Serie di connettori MIL, a crimpare per fili discretiPlaccatura in oro-Terminale extra (contatto N. 1)-AWG24

15.87 €

100 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni ---2---Serie di connettori MIL, a crimpare per fili discretiPlaccatura in oro-Terminale extra (contatto N. 2)-AWG28–26

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector Shape Profilo quadrato Connector series initials V/W/X

Supporto tecnico