Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
XY2B-7006
Classificazione | Utensili di saldatura semplice | Tipo | Per connettore XG5M-N | Caratteristiche | Cablaggio compatibile: AWG 24–28 (diametro esterno filo φ1.1–1.3) |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni esterne/peso(mm)/(kg) | 25(L)x100(P)x80(A)/0.18 | Nota | Adatto per test di laboratorio, grazie alla dimensione ultra ridotta e al peso contenuto, o per il lavoro di manutenzione dell’attrezzatura. |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali